Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sapag-P-P000324

Sapag Series 8400/8500/8490/8590 Safety Relief Valves

Product Description

Sapag series 8400 and 8500 safety relief valves for API-526 process applications

Особенности

  • Улучшенная надежная конструкция кольца сопла.
  • Улучшенное удержание дисковой вставки для простоты технического обслуживания.
  • В стандартной комплектации сильфоны и фланцы изготовлены из сплава Inconel 625 для превосходной стойкости к коррозии, большего срока службы и расширения сферы применения.
  • "Универсальная" конструкция держателя диска позволяет быстро и недорого преобразовать стандартный клапан в клапан с уравновешивающим сильфоном.
  • Стандартная резьбовая конструкция сильфонов для простоты технического обслуживания и преобразования стандартного клапана в клапан с уравновешивающим сильфоном.
  • Повышенная сопротивляемость коррозии за счет применения регулировочных болтов, контргаек и комплекта штуцерного кольца из нержавеющей стали сорта 316.
  • Проверенный запорный механизм (трим) для жидкости для стабильной, невибрирующей работы с жидкостями и газами.
  • Стандартная пружина из хромированной стали для диапазона рабочих температур от -28°C до +343°C.
  • Легко преобразуется в конфигурации с любым типом колпака или подъемного рычага, запорного механизма для жидкостей, мягкого седла или уравновешенного сильфона.
  • Испытательная заглушка/пробка в стандартной комплектации.

Документация и чертежи