Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Kunkle Valve-P-P001164

Предохранительные сбросные клапаны Kunkle Valve Модель 716

Product Description

Предохранительный сбросной клапан, сочетающий в себе направляемое сверху свободное проходное отверстие седла с полноподъемной способностью для обеспечения максимального сброса

Особенности

  • Принудительная обратная посадка достигается за счет свободно вращающихся дисков из СКЭП для работы с газом, горячей водой и другими жидкостями при температуре до 150 °C.
  • Мягкие седла Aflas, доступные в дополнительной комплектации, повышают диапазон рабочих температур до 200°C.
  • Точно притертый запорный механизм (трим) из нержавеющей стали обеспечивает принудительную обратную посадку для работы с паром при более высоких температурах.
  • Возможен выбор резьбовых или фланцевых впускных соединений.
  • Оснащены испытательным рычагом для проверки безопасности в ходе работы.
  • Дополнительный герметичный корпус для условий, в которых требуется герметичное уплотнение для работы под давлением со стороны выпуска (напр. при работе с жидкостями).

Документация и чертежи