Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Kunkle Valve-P-P001209

Предохранительные сбросные клапаны Kunkle модели Bailey 746

Product Description

Полноподъемный предохранительный сбросной клапан, сочетающий в себе направляемое сверху свободное проходное отверстие седла с полноподъемной способностью для обеспечения максимального сброса, с возможностью выбора традиционной или сбалансированной конструкции сильфона.

Особенности

  • Свободно вращающийся диск обеспечивает правильное выравнивание с соплом.
  • Самая большая пропускная способность обеспечивает максимальную защиту предприятия.
  • Диск специального типа для работы с жидкостями улучшает эксплуатационные характеристики клапана.
  • Типовая компоновка, пригодная для применения, когда динамическое противодавление не превышает 5 %.
  • Стандартный клапан может также использоваться в системах с постоянным противодавлением (до 80 %).
  • Компоновка с уравновешенным сильфоном для областей применения, в которых несколько предохранительных клапанов выполняют сброс в нагнетательный клапанный блок или для переменного противодавления до 40 %.
  • Выбор варианта колпачка.

Документация и чертежи