Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Аппарат для герметизации металлических труб Branson Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Product Description

Ультразвуковые системы Ultraseal герметично уплотняют алюминиевые и медные трубки. Одноэтапная операция обжигает, герметизирует и нарезает заряженные трубки менее чем за одну секунду. Системы подходят для достижения высокого уровня эффективности и производительности при автоматизации .

Привод
Пневматический
Система охлаждения
Воздушное охлаждение
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
20 кГц
Потребляемая мощность
200-250 В, 50/60 Гц
Выходная мощность
4000 Вт
Общие размеры
227 мм x 89 мм x 577 мм (В x Ш x Д)
Тип пневматики
5,5 бар (80 фунт/кв.дюйм) чистый, сухой воздух
Специальные возможности
Защита паролем
Диаметр трубы
от 4 мм до 12 мм
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран, ЖК-дисплей
Режимы сварки
Время, энергия

Особенности

  • Эргономичная, легкая конструкция для эксплуатации на линиях поточной сборки
  • Запатентованная оснастка с функцией быстрой замены с несколькими сварочными поверхностями, которые обеспечивают низкие расходы при эксплуатации
  • Автоматический контроль технологического процесса обеспечивает, что каждая операция герметизации находится в рамках заданных пределов мощности, времени сварки и конечной высоты
  • Автоматическое измерение труб для обеспечения правильного размещения в пределах оснастки
  • Режим сварки в высоту для компенсации вариаций материала трубы
  • Герметизация различных размеров труб может производиться в любой последовательности с помощью автоматической настройки параметров сварки
  • Параллельный порт принтера для сбора данных и графиков сварки
  • Порт RS232 для подключения к компьютеру и контроля SPC

Документация и чертежи