Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-OMNI 1620HP

Высокопроизводительная система очистки Branson OMNI 1620HP

Product Description

Система очистки Branson OMNI - это полностью сконфигурированная ультразвуковая система очистки и ополаскивания со встроенной сушкой. 

Размеры рабочего бака
16 x 20 x глубина 16 дюймов
Материал технологического резервуара
Светлотянутая отожженная сталь 316L
Размеры дренажного отверстия
3/4" NPT
Температура в резервуаре очистки
Температура среды до 160 °F
Скорость рециркуляционного потока
1-3 гал/мин
Задерживающая способность фильтра
10 микрон
Ультразвуковая выходная мощность
1000 Вт/бак
Подогреватели осушителя
6,000 Вт
Воздушный поток сушилки
550 куб. фут/мин
Температура в сушилке
250 °F максимум
Входное напряжение
208-240 В перем. тока, 35 А, 3 фазы

Особенности

  • Удобный интерфейс - управление ПЛК для дополнительной функциональности, надежности и безопасности, включая сенсорный экран для удобства пользователя.
  • Генераторы Branson серии S8000 - оба ультразвуковых бака (промывка и первое ополаскивание) в стандартной комплектации питаются от двух встроенных ультразвуковых генераторов S8343.
  • Блокируемая защита настройки параметров процесса — позволяет защитить паролем продолжительность воздействия и настройки температуры.
  • Регуляторы низкого напряжения для обеспечения безопасности — установлены регуляторы 27 В пост. тока и выключатель сети с замком
  • Емкости из нержавеющей стали 319L — для максимальной прочности и долговечности
  • Стандартный насос и фильтр — продлевают срок службы ванны
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life

Документация и чертежи