Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-S8500 HF

Высокочастотные ультразвуковые генераторы Branson серии 8500HF

Product Description

Высокочастотные ультразвуковые генераторы Branson серии 8500HF предлагают полный набор функций для удовлетворения всех требований к чистоте. Серия 8500, используемая в простом резервуаре для очистки или в полностью интегрированной системе очистки, обеспечивает быструю, надежную и экономичную точную очистку. Все генераторы работают с одинаковыми конструкциями преобразователей.

Выходная частота
80, 120 или 170 кГц
Конфигурация элемента
6, 12, 18, 24, 36, 47
Входное напряжение
110 В, 220 В
Средняя выходная мощность
39 Вт на элемент
Сертификация
FCC и CSA
Размеры
17.5"Ш x 16.8"Д x 5.5" В
Масса
13,6 кг
Выходная мощность
17.5"Ш x 16.8"Д x 5.5" В

Особенности

  • Регулирование линии/нагрузки компенсирует изменения уровня жидкости и температуры, а также линейное напряжение и изменения нагрузки
  • Точное регулирование мощности заставляет интенсивность кавитации (не рабочий цикл) бесконечно и линейно изменяться с 0% до 101%; выбранный уровень отображается на ЖК-дисплее
  • Регулируемая частота развертки позволяет пользователю выбирать ширину полосы и скорость развертки для устранения стоячих волн и улучшения распределения активности
  • Автоматическая настройка поддерживает оптимальную рабочую частоту во время применения.
  • Режим модуляции мощности четыре раза вырабатывает максимальную мощность в резервуаре для улучшения кавитации.
  • Двойной интерфейс ввода/вывода обеспечивает либо только включение/выключение, либо полное дистанционное управление генератором
  • Функции безопасности для защиты генератора включают контроль перегрева, перегрузки, разомкнутой цепи и короткого замыкания

Документация и чертежи