Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Transducerized Cleaning Tanks or Immersibles

Преобразовательные баки для обезжиривания и очистки или погружные преобразователи Branson | Emerson

Product Description

Branson выпускает пять стандартных преобразовательных баков с частотой 25 и 40 кГц емкостью от 2,5 до 50 галлонов (от 10 до 190 литров).

Пропускная способность
2,5, 5, 10, 20, 40 или 50 галлонов
Мощность нагревателя в Вт
500, 1000, 2000, 3000, 5000 Вт

Особенности

  • Отношение свободного пространства резервуара с кипящим слоем к толщине кипящего слоя более 120% для исключения диффузионных потерь
  • Охлаждаемая первичная конденсационная катушка для конденсации большей части паров растворителя
  • Охлаждаемый конденсатор кипящего слоя с минусовой температурой для обеспечения холодного воздушного барьера, минимизирующего неконтролируемые потери
  • Сдвигающаяся крышка, которая исключает попадание воздуха и обеспечивает герметизацию устройства в периоды отсутствия активности.
  • Выносной резервуар для кипения с контролем уровня жидкости
  • Мешочный фильтр для минимизации потери растворителя во время технического обслуживания
  • Охлажденный внутренний водный сепаратор, помогающий уменьшить потери
  • Водопровод из нержавеющей стали для зон, подверженных воздействию растворителя

Документация и чертежи