Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-B452P

Ультразвуковой аппарат для обезжиривания Branson B452P

Product Description

Ультразвуковой аппарат для обезжиривания Emerson Branson B452P сконструирован на основе десятилетий опыта в области обезжиривания и высоких требований меняющегося рынка.

Размеры рабочей области
10" x 12" x глубина 8"
Нагреватель резервуара для кипячения
Погружной нагреватель мощностью 2000 Вт
Ультразвуковой нагреватель
400 Вт
Ультразвуковые аппараты
40 кГц
Скорость дистилляции
7 гал/ч
Рециркуляция
1 гал/мин
Допустимая нагрузка
200 фунтов стали/ч
Паровая зона
28,7" x 15" x глубина 8,5"
Емкость для растворителя
9,2 галлона
Габаритные размеры
55" x 28,5" x высота 46"
Потребляемая мощность
208 или 230 В, 3 фазы, 27 А
Масса брутто
550 фунтов с поддоном

Особенности

  • Автоматический запуск и останов системы
  • Эргономичная конструкция позволяет легко загружать детали
  • Сенсорный экран HMI является компактным, простым в использовании дисплеем и органами управления
  • Расширенная отчетность о производственных циклах и информация о техническом обслуживании
  • Экологически чистая мощная крышка исключает воздушные потоки и помогает предотвратить потерю растворителя
  • Энергоэффективная конструкция позволяет улучшить рабочее пространство, упрощает процедуры обслуживания и сокращает затраты рабочего времени помимо чисто производственных задач
  • Датчик высокого уровня пара предотвращает потерю растворителя
  • Датчик низкого содержания растворителя для предотвращения повреждения нагревателя
  • Сигнализация перегрева в резервуаре для кипячения
  • Отношение свободного пространства резервуара с кипящим слоем к толщине кипящего слоя 100%

Документация и чертежи