Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823351017

AVENTICS™ Штекерная муфта с внешней резьбой 1823351017

Product Description

KUPPLUNGSSTECKER G3/8-MS

Присоединение D
NW 7,2
Присоединение G
G 3/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Штекерные муфты
Номинальный внутренний диаметр NW
7.2 mm
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
90 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
10 Шт.
Вес одной штуки
0.029 kg
Материал корпуса
Латунь

Особенности

  • Qn = 3200 л/мин

Документация и чертежи