Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823373000

AVENTICS™ Штекерная муфта с внутренней резьбой 1823373000

Product Description

ANSCHLUSSSTUTZEN .

Силикон
без содержания силикона
Присоединение D
NW 5
Присоединение G
G 1/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Штекерные муфты
Номинальный внутренний диаметр NW
5 mm
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
90 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
10 Шт.
Вес одной штуки
0.014 kg
Материал корпуса
Латунь

Особенности

  • Qn = 3200 л/мин

Документация и чертежи