Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823373082

AVENTICS™ Штекерная муфта с внутренней резьбой 1823373082

Product Description

ANSCHLUSSSTUTZEN .

Силикон
без содержания силикона
Присоединение D
NW 7,8
Присоединение G
G 3/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Штекерные муфты
Номинальный внутренний диаметр NW
7.8 mm
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
90 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
10 Шт.
Вес одной штуки
0.024 kg
Материал корпуса
сталь

Особенности

  • Qn = 3200 л/мин

Документация и чертежи