Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1824484027

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1824484027

Product Description

STECKER M12 DP-BU

Конструкция
Круглые разъемы
Тип присоединения
Винты
Протокол
PROFIBUS DP
Сертификаты
UL (Underwriters Laboratories)
Экранирование
экранированный
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
85 °C
Ток, макс.
4 А
Степень защиты
IP67
Рабочее напряжение
48 V AC/DC
Электрическое присоединение 1, Тип
Гнездо
Электрическое присоединение 1, Размер резьбы
M12x1
Электрическое присоединение 1, Количество полюсов
5-конт.
Электрическое присоединение 1, Кодировка
B-кодированный
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Вес
0.071 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Weight
0.071 kg
Housing material
Die cast zinc

Особенности

  • Круглые вилки для самосборки
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Переходник для круглой вилки

Документация и чертежи