Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825805278

AVENTICS™ Кронштейн подшипника AB7-HD, Cерия CM1 1825805278

Product Description

CM1-AB7-063-M1-A

Версия
Подходит для жестких условий использования в машиностроительной отрасли, с подшипником скольжения
Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
63 mm
Шарнирный подшипник Ø
16 mm
Материал корпуса
Чугун с шаровидным графитом
Материал бинты
оцинкованная сталь

Документация и чертежи