Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484050

AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484050

Product Description

CN1-FORM_CI-PG7-2+E

Тип присоединения
Винты
Стандартное электрическое соединение
Промышленный стандарт
Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Ток, макс.
6 А
Распределение штыр. выводов
2+E
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Количество полюсов
2+E
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Момент затяжки крепежного винта
0.4 Nm
Вес
0.12 kg
Материал прокладки
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Cable exit angle
90°
Mounting screw tightening torque
0.4 Nm
Weight
0.12 kg
Housing material
Polyamide
Seal material
Nitrile butadiene rubber

Особенности

  • Вилочные разъемы для самосборки
  • Со схемой защиты/светодиодом/без них

Документация и чертежи