Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484154

AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484154

Product Description

CN1-FORM_B-Z-2+E-5,00M-YE

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
24 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
24 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Форма B
Электрическое присоединение 1
2+E
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Электрическое присоединение 2
открытые концы кабеля
Электрическое присоединение 2
3-конт.
Распределение штыр. выводов
2+E
Количество проводов
3
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
5 m
Степень защиты
IP67
Схемная защита
Z-диод
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Ток, макс.
10 А
со СДИ
Желтый
Сечение провода
0.75 mm²
Кабель-Ø
5.9 mm
Момент затяжки крепежного винта
0.4 Nm
Вес
0.31 kg
Материал прокладки
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук

Особенности

  • Вилочные разъемы с присоединенным кабелем
  • Форма A EN 175301-803
  • Форма B ISO 6952 и B промышленный
  • Форма C ISO 15217 и C промышленный
  • Со схемой защиты/светодиодом/без них

Документация и чертежи