Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5763503183

AVENTICS™ Kонтактные перемычки, серия CON-CB 5763503183

Product Description

CON-CB-SNAP8-3-1

Вариант
Пружинный зажим Ø8
Количество электромагнитных катушек
1
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
75 °C
Сечение провода
0.14 mm²
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение 1
Разъем
Количество полюсов
3-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
Гнездо
Электрическое присоединение 2
Форма C
Количество полюсов
2-конт.
Кабельный вывод
прямой
Рабочее напряжение
24 В
Рабочее напряжение
пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-20% / +20%
СДИ индикации состояния клапана
Желтый
Крепежный винт
M2,5 со шлицом
Момент затяжки для крепежных винтов +0,05
0.25 Nm
Вес
0.012 kg
Корпус
Полиэфиримид
Уплотнения
Фтор-каучук

Особенности

  • Контактные перемычки для адаптации электрических клапанов с помощью разъема формы C
  • Особенно подходят для серий CD01-PA, 579/589
  • Одно соединение с помощью M12x1
  • Защелка Ø 8

Документация и чертежи