Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5763533113

AVENTICS™ Kонтактные перемычки, серия CON-CB 5763533113

Product Description

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

Количество электромагнитных катушек
1
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Сечение провода
0.128 mm²
Кабель-Ø
4.8 mm
Длина кабеля
5 m
n-проводной
9
Степень защиты
IP65
Схемная защита
43 В двустороннее
Электрическое присоединение 1
открытые концы кабеля
Количество полюсов
9-конт.
Электрическое присоединение 2
Гнездо
Электрическое присоединение 2
Форма C
Количество полюсов
2-конт.
Электрическое присоединение 2
с кабелем
Кабельный вывод
прямой
Электрическое присоединение 3
Гнездо
Электрическое присоединение 3
miniDIN
Количество полюсов
8-конт.
Кабельный вывод
прямой
Рабочее напряжение
24 В
Рабочее напряжение
пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-20% / +20%
СДИ индикации состояния клапана
Желтый

Особенности

  • Контактные перемычки для адаптации электрически управляемых клапанов с помощью вилки формы C
  • Особенно подходят для серий CD01-PA, 579/589
  • Подключение Multipol

Документация и чертежи