Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412009553

AVENTICS™ Адаптер, Cерия CON-VP R412009553

Product Description

CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Экранирование
неэкранированный
со СДИ
Желтый
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
0 °C
Ток, макс.
1 А
Распределение штыр. выводов
2+E
Степень защиты
IP65
Схемная защита
Варистор
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Форма C
Количество полюсов
2+E
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение 2
M12x1
Количество полюсов
3-конт.
Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Рабочее напряжение
24 В
Рабочее напряжение
пост. тока
Момент затяжки крепежного винта
0.6 Nm
Вес
0.013 kg
Материал корпуса
Полиуретан
Housing material
Polyurethane

Документация и чертежи