Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010659

AVENTICS™ Пневмопистолет с удлинительной трубкой R412010659

Product Description

DERUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. VERL?NGERUNG

Уровень звукового давления
90 dB
Номинальный поток Qn
250 l/min
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
1 Шт.
Вес одной штуки
0.16 kg
Материал корпуса
Полиамид

Документация и чертежи