Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412011240

AVENTICS™ Многоконтактный разъем, серия CON-MP R412011240

Product Description

STECKER D-SUB IP65 SOCKET

Тип присоединения
Паяние / обжатие
Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Ток, макс.
3 А
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
D-Sub
Количество полюсов
25-конт.
Кабельный вывод
Под углом / прямо
Кабельный вывод Уголок
90°/180°
Рабочее напряжение
24 В
Рабочее напряжение
пост. тока
Вес
0.042 kg
Материал корпуса
Полиамид
Housing material
Polyamide

Особенности

  • Многополюсные вилки для самосборки
  • Управление клапанной системой, вилка D-Sub, вилка C/2

Документация и чертежи