Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412011254

AVENTICS™ Многоконтактный разъем, серия CON-MP R412011254

Product Description

KABEL D-SUB25 GER DYN 10M

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
24 В пост. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
D-Sub
Электрическое присоединение 1
25-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
открытые концы кабеля
Электрическое присоединение 2
25-конт.
Количество проводов
25
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
10 m
подходит для тяговой цепи
подходит для тяговой цепи
Сертификаты
UL (Underwriters Laboratories)
Степень защиты
IP65
Окружающая температура мин.
-5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Ток, макс.
3 А
Сечение провода
0.34 mm²
Кабель-Ø
12 mm
Вес
2.475 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал Оболочка кабеля
Полиуретан
Material cable sheath
Polyurethane

Особенности

  • Многополюсные вилки с присоединенным кабелем
  • Управление клапанной системой, вилка D-Sub

Документация и чертежи