Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412021684

AVENTICS™ Адаптер, Cерия CON-AP R412021684

Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
85 °C
Ток, макс.
4 А
Распределение штыр. выводов
3
Степень защиты
IP67
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
M12x1
Количество полюсов
3-конт.
Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение 2
M8x1
Количество полюсов
3-конт.
Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Рабочее напряжение
48 В
Рабочее напряжение
Пер. ток/округ Кол.
Вес
0.013 kg
Материал корпуса
Полиуретан
Housing material
Polyurethane

Документация и чертежи