Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412027476

AVENTICS™ Кронштейн подшипника AB7-BV, Cерия CM1 R412027476

Product Description

CM1-AB7-100-M1-A

Для серии
с подшипником скольжения
Версия
с подшипником скольжения
Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
100 mm
Шарнирный подшипник Ø
20 mm
Материал корпуса
Алюминий-литье под давлением
Материал бинты
оцинкованная сталь

Документация и чертежи