Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823373039

AVENTICS™ Серия QR2-S-RPN стандарт 1823373039

Product Description

QR2-S-RPN-M005-DA05

Тип винтового соединения
Прямое соединение
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Присоединение G
M5
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Быстроразьемное соединение
Присоединение D
Ø 5
Тип
QR2-S-RPN
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.007 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Цанга Цанга
Нержавеющая сталь
Материал Разжимное кольцо
Латунь
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи