Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-2732161000

AVENTICS™ Плоский вакуумный захват, Серия SGN 2732161000

Product Description

SGN-16,0-MQ-M005-EX

Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
180 °C
Температуростойкость
теплостойкость
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-50 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
220 °C
Присоединение сжатого воздуха
M5
Внешний диаметр
16 mm
Сила удержания
8 N
Объем
0.33 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
12 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
100-120 мм³
Твердость согласно стандарту
55 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Наружная резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Фтор-метил-поликсилоксан
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.004 kg

Документация и чертежи