Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3531080030

AVENTICS™ Роторное соединение 3531080030

Product Description

ROTORANSCHLUSS NW7-(550-1100)U/MIN

Количество регулируемых линий
1
Роторное соединение
M16, слева
Число оборотов макс.
1270 1/min
Присоединение сжатого воздуха
M14x1,5
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
40 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Число оборотов макс.
1270 1/min
Вес
0.33 kg

Документация и чертежи