Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412017979

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 R412017979

Product Description

CB1-ITS-160-200-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

для датчика
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6, SM6-AL
Для серии
C12P, ITS
Цилиндр-Ø Мин.
160 mm
Цилиндр-Ø Макс.
200 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.058 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи