Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412000365

AVENTICS™ Поворотный модуль, Cерия RCM-SE R412000365

Product Description

RCM-20-090-SE-00-00

Диаметр
20 mm
Присоединение сжатого воздуха
M5
Магнитный поршень
с магнитными поршнями
Конструкция поворотного модуля
Двухпоршневой цилиндр с зубчатой рейкой
Easy2Combine
пригоден
Конструктивный размер
RCM-20
Расчетный вращающий момент при
6бар
Мин. время наклона
0.16 s
Расход воздуха на один поворот
17.92 cm³
Макс. доп. аксиальная нагрузка на опоры
620 N
Макс. доп. радиальная нагрузка на опоры
780 N
Макс. доп. момент инерции массы
3.2
Расчетный вращающий момент
3 Nm
Стабильность повторяемости
0.2 °
Демпфирование
эластичное
Угол поворота min.
0 °
Угол поворота max.
90 °
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
5 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³

Особенности

  • Комбинация встречно расположенных привода пневматического двойного поршня (реечная передача) и прецизионного поворотного фланца, направляемого без люфта
  • Плотность высокой мощности за счет оптимального соотношения крутящего момента и пространства, а также поглощение внешней поперечной силы и крутящего момента на поворотном фланце
  • Компактная конструкция обеспечивает высокий крутящий момент и функциональность в минимальном пространстве

Документация и чертежи