Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412006880

AVENTICS™ Cерия DDL R412006880

Product Description

FELDBUSMODUL DDL-B-BDDL 24EST

Исполнение
Драйвер
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Дизайн магистральной шины
В-дизайн
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
24
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Потребление тока электроникой
0.2 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Допуск напряжения исполнительных органов
-10% / +10%
Суммарный ток для исполнительных органов
3 А
Степень защиты
IP65
Потребление тока макс. одной катушкой
0.1 мA
макс. длина жгута
40 m
макс. количество DDL-абонентов
14
Расширение модуля ввода/вывода Макс.
6
Расширение модуля ввода/вывода Вход мин.
3
Расширение модуля ввода/вывода Выход Макс.
3
Присоединение Блок распределителей
Гнездо (тип мама)
Присоединение Блок распределителей
Планка 2,0 мм
Присоединение Блок распределителей
3x13-конт.
Соединениесвязи
Разъем (тип папа)

Особенности

  • Распределенные системы Fieldbus
  • Простое переключение между протоколами Fieldbus путем замены только узла шины
  • Доступны: управление LP, клапанные системы серии HF, электропневматические регуляторы давления, модули ввода-вывода
  • Диагностика канала для быстрого анализа отказов
  • Гибридный кабель со встроенным питанием для быстрой и простой установки

Документация и чертежи