Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820406001

AVENTICS™ 3/2-ходовой клапан с ручным управлением, Cерия ML 0820406001

Product Description

3/2-SERIE ML-G3/8

Конструкция
Золотниковый клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединение сжатого воздуха 1
G 3/8
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Наружная резьба
Присоединение сжатого воздуха 2
G 3/8
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Поток Qn
1900 l/min
Вес
0.22 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 750 л/мин ... 3200 л/мин

Документация и чертежи