Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3520324500

AVENTICS™ 2/2-пневмораспределитель (запорный клапан), Cерия SC01 3520324500

Product Description

KUGELHAHN 2/2-NW20-G034

Конструкция
Шаровой кран
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединение сжатого воздуха 1
G 3/4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Присоединение сжатого воздуха 2
G 3/4
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
150 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
150 °C
Рабочее давление мин.
-0.8 bar
Рабочее давление макс.
40 bar
Вес
0.34 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Политетрафторэтилен
Материал Рукоятка
сталь
Material hand lever
Steel, chrome-plated

Документация и чертежи