Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822419004

AVENTICS™ Cерия BCP 0822419004

Product Description

BCP-250-074-SB

Сильфон
1-складчатый
Конструкция
Cильфонный цилиндр с крышкой
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Присоединение сжатого воздуха
G 3/4
Диаметр крышки
161 mm
Допустимый угол наклона макс.
15 °
Эффективный ход, макс.
74 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
265 mm
Усилие min.
9300 N
Усилие max.
17300 N
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Уменьшение долговечности при температуре более
50 °C
Давление для определения усилия
6бар
Вес
2.3 kg
Материал Сильфон
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Материал крышки
сталь
Поверхность Крышки
оцинкованный
Material front cover
Steel, chrome-plated
Surface cover
galvanized

Особенности

  • Сильфонные приводы со стационарно закрепленными соединительными пластинами
  • Допускают высокие усилия на небольших установочных пространствах
  • Допускают угловое движение и осевое смещение
  • Высокая устойчивость к коррозии и температурам
  • Проверенная безопасность при давлении до 24 бар

Документация и чертежи