Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1971232000

AVENTICS™ Cерия BCR 1971232000

Product Description

BCR-709-226-DB

Сильфон
2-складчатый
Конструкция
Сильфонный цилиндр с крепежным кольцом
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Диаметр крышки
638 mm
Допустимый угол наклона макс.
25 °
Эффективный ход, макс.
221 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
770 mm
Усилие min.
136000 N
Усилие max.
207000 N
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Уменьшение долговечности при температуре более
50 °C
Давление для определения усилия
6бар
Вес
15.4 kg
Материал Сильфон
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Материал Крепежное кольцо
Алюминий
Материал Зажимное кольцо
Алюминий

Особенности

  • Сильфонные приводы с монтажными деталями бортового кольца
  • Допускают высокие усилия на небольших установочных пространствах

Документация и чертежи