Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3999791030

AVENTICS™ Cерия BCC 3999791030

Product Description

BCC-DB-178-095-0CR-AL-G012

Сильфон
2-складчатый
Конструкция
Сильфонный цилиндр с крепежным кольцом и крышкой
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Присоединение сжатого воздуха
G 1/2
Диаметр крышки
152.5 mm
Характеристика
6x2
Допустимый угол наклона макс.
25 °
Эффективный ход, макс.
95 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
195 mm
Усилие min.
4200 N
Усилие max.
11000 N
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Давление для определения усилия
6бар
Вес
1.8 kg
Материал Сильфон
Хлоропреновый каучук
Материал крышки
Алюминий

Особенности

  • Сильфонные приводы со съемными монтажными элементами
  • Допускают высокие усилия на небольших установочных пространствах
  • Допускают угловое движение и осевое смещение

Документация и чертежи