Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and 1199

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV и мембрана 1199

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол передачи данных
HART™, 4–20 мА, беспроводной WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Диапазон измерений
Разность давлений — до 138 бар (2000 фунтов/кв. дюйм), статическое давление — до 420 бар (6092 фунта/кв. дюйм)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, позолоченная нержавеющая сталь 316L
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических данных
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
  • Благодаря измерениям множества переменных одним устройством обеспечивается возможность унификации и рентабельность приборного парка
  • Преобразователь снижает затраты, сокращая необходимость в запасных устройствах и дополнительном электромонтаже
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Многопараметрическая конструкция уменьшает необходимость в дополнительных отверстиях в трубопроводе, импульсных обвязках и соединениях, обеспечивая экономию затрат
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Программное обеспечение Engineering Assistant позволяет выполнять конфигурирование в два простых шага
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает оптимизированные показания расхода с основной погрешностью не более ±0,04 % от измеряемого значения
  • Встроенный вычислитель позволяет преобразователю непосредственно производить расчет компенсированного массового расхода, объемного расхода и расхода энергии
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™