Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051SMV Wireless Transmitter and 1199

Rosemount™ 3051S Wireless MultiVariable™ Transmitter and 1199 Seal

Технические характеристики

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 15 лет
Диапазон перенастройки пределов измерений
До 200:1
Протокол передачи данных
WirelessHART®
Вывод
Разность давлений, статическое давление, температура, масштабируемая переменная
Диапазон измерений
До 138 бар разность давлений, до 420 бар статическое давление
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Базовый диапазон (225 м), расширенный диапазон (800 м), выносная антенна (225 м) и выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (1 км)
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Благодаря измерениям множества переменных одним устройством обеспечивается возможность унификации приборного парка
  • Преобразователь снижает затраты, сокращая необходимость в запасных устройствах и проводке
  • Первичные элементы, доступные по заказу в собранном виде с многопараметрическим преобразователем, обеспечивают простоту установки и ввода в эксплуатацию
  • Многопараметрическая конструкция уменьшает необходимость в дополнительных врезках в трубопровод, в импульсных линиях и присоединительной арматуре, обеспечивая экономичность
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает высокую точность в суровых промышленных условиях
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает оптимизированное измерение расхода с погрешностью не более ±0,04% от измеренного значения
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™