Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1822124002

AVENTICS™ Шарнирная головка AP6, серия CM2 1822124002

Product Description

CM2-AP6-M8-M2-A

Для серии
с фланцем, для установки на цилиндрах PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Для серии
MNI, CCI, SSI, KPZ
Размер резьбы
M8
Шарнирный подшипник Ø
8 mm
Вес
0.05 kg
Материал корпуса
сталь
Поверхность Корпус
оцинкованный

Документация и чертежи