Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1822124013

AVENTICS™ Шарнирная головка AP6, серия CM2 1822124013

Product Description

CM2-AP6-M27X2-M2-A

Для серии
с фланцем, для установки на цилиндрах PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Для серии
PRA, TRB, 167, CVI
Размер резьбы
M27x2
Шарнирный подшипник Ø
30 mm
Вес
1.17 kg
Материал корпуса
сталь
Поверхность Корпус
оцинкованный

Документация и чертежи