Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825805368

AVENTICS™ Проушины MP4-HD, Cерия CM1 1825805368

Product Description

SCHWENKBEFESTIGUNG MT8

Версия
Подходит для жестких условий использования в машиностроительной отрасли, для крепления на вилке MP2 и AB3
Диаметр поршня
16 mm
Шарнирный подшипник Ø
6 mm
Материал корпуса
Алюминий-литье под давлением
Материал бинты
сталь

Документация и чертежи