Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827001287

AVENTICS™ Проушины MP4-HD, Cерия CM1 1827001287

Product Description

CM1-MP4-080-M4-N-ISO15552

Версия
Подходит для жестких условий использования в машиностроительной отрасли, для крепления на вилке MP2 и AB3
Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
80 mm
Шарнирный подшипник Ø
16 mm
Материал корпуса
Алюминий
Материал бинты
сталь

Документация и чертежи