Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827001623

AVENTICS™ Проушины MP6, Cерия CM1 1827001623

Product Description

CM1-MP6-080-M4-N-ISO15552

Версия
Со сферической шарнирной опорой
Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
80 mm
Шарнирный подшипник Ø
20 mm
Вес
0.6 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал бинты
оцинкованная сталь
Материал подшипник
Нержавеющая сталь
Материал подшипника, внутреннее кольцо
Нержавеющая сталь
Материал подшипника, наружное кольцо
Латунь с покрытием ПТФЭ

Документация и чертежи