Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010286

AVENTICS™ Industrial shock absorber, Series SA1-MC R412010286

Product Description

SA1-MC-M008-005-MS-H-N

Тип
SA1-MC
Крепежная резьба
M8x1
Ход
5 mm
Расход энергии/ход, макс.
1.5 Nm
Расход энергии/час, макс.
4000 Nm
Демпфирование
самоустанавливающийся
Рабочая среда
Масло
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Эффективная масса me мин.
0.5 kg
Эффективная масса me Макс.
4 kg
Возвратное усилие пружины мин.
2 N
Возвратное усилие пружины Макс.
5 N
Тип крепления
Контргайка
Вес
0.007 kg
Материал Корпус цилиндра
сталь
Материал Поршневой шток
Нержавеющая сталь
Материал Уплотнение для поршневого штока
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Упор
Полиуретан, сталь
Материал Контргайка
сталь

Особенности

  • Широкий выбор технических параметров изделия
  • Большое энергопоглощение и увеличенный срок службы
  • Повышенный уровень защиты поверхности от коррозии
  • Встроенный концевой ограничитель

Документация и чертежи