Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010292

AVENTICS™ Industrial shock absorber, Series SA1-MC R412010292

Product Description

SA1-MC-M012-010-MS-H-N

Тип
SA1-MC
Крепежная резьба
M12x1
Ход
10 mm
Расход энергии/ход, макс.
14 Nm
Расход энергии/час, макс.
30000 Nm
Демпфирование
самоустанавливающийся
Рабочая среда
Масло
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Эффективная масса me мин.
1.5 kg
Эффективная масса me Макс.
7.7 kg
Возвратное усилие пружины мин.
3.5 N
Возвратное усилие пружины Макс.
7 N
Тип крепления
Контргайка
Вес
0.036 kg
Материал Корпус цилиндра
сталь
Материал Поршневой шток
Нержавеющая сталь
Материал Уплотнение для поршневого штока
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Упор
Полиуретан, сталь
Материал Контргайка
сталь

Особенности

  • Широкий выбор технических параметров изделия
  • Большое энергопоглощение и увеличенный срок службы
  • Повышенный уровень защиты поверхности от коррозии
  • Встроенный концевой ограничитель

Документация и чертежи