Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010426

AVENTICS™ Sensor, Series IN1 R412010426

Product Description

IN1-PN-M012-030

Нормирование
DIN EN 60947-5-2
Сертификаты
cULus
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
65 °C
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
10 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Гистерезис
5 - 15%, регулируемый
Температурный дрейф
± 10 %
Остаточная волнистость
≤ 10 %
Воспроизводимость
≤ 2 %
Комбинационная логика
Н.О. (замыкающий контакт)
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Расстояние срабатывания, макс.
2 мм
Потребление тока
10 мA
Установившийся ток
0.2 А
Yстойчивость к короткому замыканию
с защитойот короткогозамыкания, С защитой от переполюсовки
Материал корпуса
Латунь

Особенности

  • Рабочее напряжение 10 ... 30 В пост. тока
  • для фиксирующих устройств серии LU6
  • IP67
  • Светодиодный индикатор состояния

Документация и чертежи