Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1821205002

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1821205002

Product Description

SENSOR SP1 FOR TRB/TRR/MNI

Для серии
TRR, TRB, MNI
Цилиндр-Ø Мин.
10 mm
Цилиндр-Ø Макс.
100 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.015 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи