Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020056

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020056

Product Description

CB1-TRB-032-040-RB1

Для серии
TRB
Цилиндр-Ø Мин.
32 mm
Цилиндр-Ø Макс.
40 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.03 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи