Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020057

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020057

Product Description

CB1-TRB-050-063-RB1

Для серии
TRB
Цилиндр-Ø Мин.
50 mm
Цилиндр-Ø Макс.
63 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.035 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи