Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020058

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020058

Product Description

CB1-TRB-080-100-RB1

Для серии
TRB
Цилиндр-Ø Мин.
80 mm
Цилиндр-Ø Макс.
100 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.4 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи