Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020065

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020065

Product Description

CB1-MNI-010-010-SN1-SN2

Для серии
MNI
Цилиндр-Ø Мин.
10 mm
Цилиндр-Ø Макс.
10 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.016 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи