Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020076

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020076

Product Description

CB1-TRB-125-125-RB1

Для серии
TRB, ITS
Цилиндр-Ø Мин.
3175 mm
Цилиндр-Ø Макс.
125 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.075 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи